|
|
|
ETK45122E
ULTRA Vakfedél, 1 modulos
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PK Isoblock
|
Esztétikai név
|
PKS Ultra
|
Kábel installációs rendszer
|
Csatornázás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus fedlappal
|
Adataljzat típusa
|
RJ45
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Csővezeték
|
Adatátviteli csatlakozóaljzatok száma
|
1
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
3,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
2. csomag hossza
|
9,500 cm
|
2. csomag súlya
|
60,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
1,678 kg