|
|
|
ETK50012
ULTRA Taposócsatorna, 50x12 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Ultra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Emeletes csatorna
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 7024)
|
Mennyiség készletenként
|
60 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Rekeszfelosztás
|
3 rekesz
|
Csatormázási méret
|
50 x 12 mm
|
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
12 mm
|
Szélesség
|
50 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
200,0 cm
|
1. csomag súlya
|
954,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
13,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hossza
|
200,0 cm
|
2. csomag súlya
|
28,644 kg