|
|
|
ETK60060
ULTRA Végzáró elem (60x21)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Ultra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ütköző
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Kábel elosztása
|
Csatormázási méret
|
60 x 21 mm
|
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
ABS hőre lágyuló burkolat
|
Magasság
|
10 mm
|
Szélesség
|
65 mm
|
Mélység
|
24 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g