|
|
|
ETK60070
ULTRA Takaróelem (60x21)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Ultra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozásfedő elem homloklaphoz
|
Készülék alkalmazás
|
Wiser alkalmazás
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kiegészítő jellemzők
Csatormázási méret
|
60 x 21 mm
|
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
ABS hőre lágyuló burkolat
|
Hosszúság
|
62,2 mm
|
Magasság
|
23 mm
|
Szélesség
|
16 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,3 cm
|
1.csomag hossza
|
6,22 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 g