Schneider-Electric
 
EVB1A22P2RI picture- Schneider-electric
EVB1A22P2RI
EVLink Smart Wallbox 7/22KW T2 RFID
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EVlink
Termék neve EVlink Smart Wallbox
Termék vagy alkatrész típusa Töltőállomás
Készülék rövid neve EVB1
Pólusok leírása 3P+N esetén betápláló áramkör
1P+N esetén betápláló áramkör
Szerelési mód Falra szerelhető
Lábazatra szerelhető
Ajánlat típusa Szabványos
Névleges tápfeszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
Maximális teljesítmény 22 kW 32 A 380...415 V
7,4 kW 32 A 222...240 V
Beléptetőrendszer Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 14443 A and B
Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 15693
Azonosító kártya RFID megfelel ISO 14443-4 A
Kiegészítő jellemzők
Töltőcsatlakozók száma 1
Kimeneti típus Jobb oldal T2 aljzat-kimeneti nyílás / ezüst bevonatú érintkezők
Földelő rendszer IT kompatibilis kiegészítő szigetelő transzformátorral a tápegységen
TN-S
TT
Bemenetek száma 6
Csatlakozó típusa RS485 esetén mérés Modbus
3 RJ45 esetén Ethernet LAN összeköttetés
Bemenet típusa Bináris esetén teljesítmény-korlátozás záróérintkező
Bináris esetén késleltetett töltés záróérintkező
Vezérlés típusa Távolról vezérelhető
1 többszínű világító nyomógomb, funkció: leállítás/újraindítás
Helyi jelzés 1 többszínű LED, funkció: állapot visszajelzés
Kommunikációs port protokoll OCPP 1.6
Konfiguráció / Arhitektúra Clustered architecture
Álló kialakítású
Működtetés és karbantartás Diagnosztikai lehetőségek
Részletes töltés adatok
Terhelés-felügyelet
Webszerver Beágyazott
Ethernet szolgáltatás Konfigurálás webszerveren keresztül
Magasság 480 mm
Szélesség 331 mm
Mélység 170 mm
Környezet
Szabványok IEC 61851-1
IEC 62196-2
IEC 61851-22
IEC 62196-1
Terméktanúsítványok CB
CE
RCM
IP védettségi szint IP54 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Relatív páratartalom 5…95 %
Nettó súly 6,2 kg
Szín Fehér (RAL 9003)
Szürke (RAL 7016)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,000 cm
1. csomag szélessége 40,000 cm
1.csomag hossza 54,000 cm
1. csomag súlya 8,043 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 43,040 kg