|
|
|
EVB1A22PCKI
EVLink Smart Wallbox 22 KW kábellel T2 kulcs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék neve
|
EVlink Smart Wallbox
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Töltőállomás
|
Készülék rövid neve
|
EVB1
|
Pólusok leírása
|
3P+N esetén betápláló áramkör
|
Szerelési mód
|
Falra szerelhető
Lábazatra szerelhető
|
Ajánlat típusa
|
Szabványos
|
Névleges tápfeszültség
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Maximális teljesítmény
|
22 kW 32 A 380...415 V
|
Beléptetőrendszer
|
Kulcs
|
Kiegészítő jellemzők
Töltőcsatlakozók száma
|
1
|
Kimeneti típus
|
Jobb oldal T2 mellékelt kábel / ezüst bevonatú érintkezők 4,5 m
|
Földelő rendszer
|
TT
TN-S
IT kompatibilis kiegészítő szigetelő transzformátorral a tápegységen
|
Bemenetek száma
|
6
|
Csatlakozó típusa
|
RS485 esetén mérés Modbus
3 RJ45 esetén Ethernet LAN összeköttetés
|
Bemenet típusa
|
Bináris esetén teljesítmény-korlátozás záróérintkező
Bináris esetén késleltetett töltés záróérintkező
|
Vezérlés típusa
|
Távolról vezérelhető
1 többszínű világító nyomógomb, funkció: leállítás/újraindítás
|
Helyi jelzés
|
1 többszínű LED, funkció: állapot visszajelzés
|
Kommunikációs port protokoll
|
OCPP 1.6
|
Konfiguráció / Arhitektúra
|
Álló kialakítású
Clustered architecture
|
Működtetés és karbantartás
|
Részletes töltés adatok
Terhelés-felügyelet
Diagnosztikai lehetőségek
|
Webszerver
|
Beágyazott
|
Ethernet szolgáltatás
|
Konfigurálás webszerveren keresztül
|
Magasság
|
480 mm
|
Szélesség
|
330 mm
|
Mélység
|
170 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 61851-22
IEC 62196-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CB
RCM
|
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Nettó súly
|
8,3 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
Szürke (RAL 7016)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
1.csomag hossza
|
54,000 cm
|
1. csomag súlya
|
10,799 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
51,196 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|