Schneider-Electric
 
EVCP300D5N2 picture- Schneider-electric
EVCP300D5N2
Electronic VAR control 300 amp 380-480 VAC N2 Enclosure
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték AccuSine
Termék neve AccuSine PFV+
Termék vagy alkatrész típusa Elektromos összekötődarab
Kiegészítő jellemzők
Network type 3P
Network configuration 3 vagy 4 vezeték
Hálózati feszültség 380…480 V AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz +/- 4 Hz automata érzékelés
Maximális megengedhető feszültség 1,1 x Un
RMS output current rating 300 A
Reaktív teljesítmény ráta 249 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Működési mód Teljesítménytényező korrekció
Volt-var tartó
Hálózati áram kiegyensúlyozása
Installation location Beltéri
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Védelem típusa Tekercsvédelem
Disconnect type Kettős áramkör
Interrupt capacity 200 kA
Heat dissipation Hátsó kiszorítószellőztetés kényszerített szellőztetéssel magas hőáramlás esetén
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett kibocsátás, class A megfelel EN 61000-6-4
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Csatlakozás helye Felső vagy alsó
Környezet
Enclosure degree of protection UL type 2
Környezeti jellemző Működési: 3C2 megfelel IEC 60721-3-3
Működési: 3S2 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3C3 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3S3 megfelel IEC 60721-3-3
Üzemi magasság <= 1000 m 1 % 100 méterenként
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…40 °C
0…50 °C maximum névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként
Relatív páratartalom 0…95 %
PCBA protection Lakkozott
Szabványok EN 60439-3
CSA C22.2 No 60947-1-07
UL 508-CM
EN 61000-6-4
UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
Terméktanúsítványok CE
ACA TS
cULus 508
RCM
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Nettó súly 400 kg
Magasság 2100 mm
Szélesség 900 mm
Mélység 600 mm
Szín Világosszürke (RAL 7035)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 233,1 cm
1. csomag szélessége 119,4 cm
1.csomag hossza 119,4 cm
1. csomag súlya 513,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months