Schneider-Electric
 
EVF2S22P22 picture- Schneider-electric
EVF2S22P22
EVLink Álló elektromos autótöltő állomás 2x T2 - 22kW
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EVlink
Termék neve EVlink parking
Termék vagy alkatrész típusa Töltőállomás
Készülék rövid neve EVF2
Pólusok leírása 3P+N esetén betápláló áramkör
1P+N esetén vezérlő áramkör
Szerelési mód Talajon álló
Ajánlat típusa Szabványos
Névleges tápfeszültség 230 V AC 50/60 Hz vezérlő áramkör
380...415 V AC 50/60 Hz betápláló áramkör
Földelő rendszer TN
TT
IT
Töltőcsatlakozók száma 2
Csatlakozó típus Jobb: T2 / ezüst bevonatú érintkezők
Bal: T2 / ezüst bevonatú érintkezők
Maximum supply current 32 A esetén T2
Maximális teljesítmény 22 kW esetén T2
Kiegészítő jellemzők
Vezérlés típusa 2 piros nyomógomb, funkció: stop
2 zöld világító nyomógomb, funkció: indítás/fedél nyitása
Helyi jelzés Törtésre: 2 LED (zöld) (villogás) mellett oldal
Elérhető: 2 LED (zöld) mellett elülső borítás
Fenntartott: 2 LED (narancs) mellett elülső borítás
Nem működik: 2 LED (piros) mellett elülső borítás
Kommunikációs port protokoll OCPP 1.6
Konfiguráció / Arhitektúra Álló kialakítású
Clustered architecture
Működtetés és karbantartás Megszakító állapotjelzés
Diagnosztikai lehetőségek
Töltés felfüggesztés
Terhelés-felügyelet
Felhasználói jogosultságok konfigurálása
Részletes töltés adatok
Webszerver Beágyazott
Ethernet szolgáltatás Konfigurálás webszerveren keresztül
Szabványok IEC 61851-22
IEC 61851-1
Terméktanúsítványok CB
CE
ZE Ready
EV Ready
Magasság 1146 mm
Szélesség 413 mm
Mélység 220 mm
Nettó súly 50 kg
Szín Elülső borítás: fehér (RAL 9003)
Oldal: szürke (RAL 7016)
Környezet
IP védettségi szint IP54 nem terhelt megfelel IEC 61851-1
IP54 terhelés alatt megfelel IEC 61851-1
IK védelmi fokozat IK10 töltőállomás megfelel IEC 61851-22
IK10 csatlakozóaljzat megfelel IEC 61851-22
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…50 °C megfelel IEC 61851-22
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Üzemi magasság 0...2000 m megfelel IEC 61851-22
Relatív páratartalom 0…95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 38,0 cm
1. csomag szélessége 45,0 cm
1.csomag hossza 128,0 cm
1. csomag súlya 58,0 kg