|
|
|
EVP1BNS
Evlink - RFID kártya 10 db/csomag
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Azonosító kártya
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
RFID accessory
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking
EVlink EVlink City
EVlink EVlink Smart Wallbox
EVlink EVlink Pro AC
EVlink EVlink Pro AC Metal
|
Technológia típusa
|
RFID
|
Tartozékok
|
1 matrica: admin
9 matrica: felhasználó
1 felhasználói kézikönyv
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,7 cm
|
1.csomag hossza
|
33,7 cm
|
1. csomag súlya
|
161,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,863 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|