|
|
|
EVP1CNL32322
EVlink töltőkábel 32A-T2 T2 - 7 m 3fázis
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Töltőkábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Pólusok leírása
|
3P+N
|
[In] névleges áramerősség
|
32 A
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Aljzatszám
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típus
|
T2 / ezüst bevonatú érintkezők töltőállomás oldal
|
Csatlakozó típusa
|
T2 jármű oldal ezüst bevonatú érintkezők
T2 töltőállomás oldal ezüst bevonatú érintkezők
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking EVF1 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVW1 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 töltőállomás
EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás
EVlink EVlink Pro AC EVB3 töltőállomás
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 töltőállomás
|
Szabványok
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Hosszúság
|
7 m
|
Nettó súly
|
4,6 kg
|
Szín
|
Szürke
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP44 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
1.csomag hossza
|
46,000 cm
|
1. csomag súlya
|
4,323 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
94,250 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|