Schneider-Electric
 
EVP1CNS32322 picture- Schneider-electric
EVP1CNS32322
EVlink töltőkábel 32A-T2 T2 - 5 m 3fázis
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EVlink
Termék vagy alkatrész típusa Töltőkábel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Pólusok leírása 3P+N
[In] névleges áramerősség 32 A
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
Aljzatszám 2
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típus T2 / ezüst bevonatú érintkezők töltőállomás oldal
Csatlakozó típusa T2 jármű oldal ezüst bevonatú érintkezők
T2 töltőállomás oldal ezüst bevonatú érintkezők
Termékcsalád kompatibilitása EVlink EVlink parking EVF1 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVW1 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 töltőállomás
EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás
EVlink EVlink Pro AC EVB3 töltőállomás
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 töltőállomás
Szabványok IEC 62196-2
IEC 62196-1
Terméktanúsítványok CE
Hosszúság 5 m
Nettó súly 3,2 kg
Szín Szürke
Környezet
IP védettségi szint IP44 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK10 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Relatív páratartalom 5…95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,000 cm
1. csomag szélessége 38,000 cm
1.csomag hossza 40,000 cm
1. csomag súlya 3,293 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 95,875 kg