|
|
|
EVP1CNX32121
EVlink Töltő kábel 32A 1-fázis T2-T1 10m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Töltőkábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Fázisok hálózatszáma
|
Egyfázisú
|
Pólusok leírása
|
1P+N
|
[In] névleges áramerősség
|
32 A
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Aljzatszám
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típus
|
T1 / ezüst bevonatú érintkezők töltőállomás oldal
|
Csatlakozó típusa
|
T2 töltőállomás oldal ezüst bevonatú érintkezők
T1 jármű oldal ezüst bevonatú érintkezők
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking EVF1 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVW1 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 töltőállomás
EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás
|
Szabványok
|
IEC 62196-1
IEC 62196-2
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Hosszúság
|
10 m
|
Nettó súly
|
4,1 kg
|
Szín
|
Szürke
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP44 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16 cm
|
1. csomag szélessége
|
35 cm
|
1.csomag hossza
|
40 cm
|
1. csomag súlya
|
4,07 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
9,392 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
8
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
46,068 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|