Schneider-Electric
 
EVP1HLSS picture- Schneider-electric
EVP1HLSS
EVlink kulcsos zár Smart Wallbox azonos
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EVlink
Termék vagy alkatrész típusa Kulcsos zár
Kulcsok száma záranként 2
Zárhatóság Azonos kulcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 töltőállomás
Mennyiség egységenként 10 készlet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,0 cm
1. csomag szélessége 30,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 450,0 g