Schneider-Electric
 
EVP1HSM23 picture- Schneider-electric
EVP1HSM23
EVlink csere aljzat T2 WALLBOX STD 3 fázis IEC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EVlink
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Aljzat-kimenet típusa T2
Pólusok leírása 3P+N
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
Maximális betáp áram 32 A
Földelő rendszer TT kompatibilis
IT kompatibilis kiegészítő szigetelő transzformátorral a tápegységen
TN kompatibilis
Névleges kimeneti teljesítmény 22 W 32 A
Termékcsalád kompatibilitása EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás
Kiegészítő jellemzők
Anyag Műanyag
Terméktanúsítványok CE
Magasság 110 mm
Szélesség 110 mm
Mélység 90 mm
Környezet
IP védettségi szint IP54 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK10 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Relatív páratartalom 5…95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15 cm
1. csomag szélessége 15 cm
1.csomag hossza 30 cm
1. csomag súlya 637 g