Schneider-Electric
 
EVP1HSM41 picture- Schneider-electric
EVP1HSM41
EVlink csere aljzat T2S WALLBOX STD 1 fázis IEC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EVlink
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Aljzat-kimenet típusa T2 csapóajtóval
Pólusok leírása 1P+N
[Us] névleges betáplálási feszültség 220...240 V AC 50/60 Hz
Maximális betáp áram 32 A
Földelő rendszer TN kompatibilis
TT kompatibilis
IT kompatibilis kiegészítő szigetelő transzformátorral a tápegységen
Névleges kimeneti teljesítmény 7,4 W 32 A
Termékcsalád kompatibilitása EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás
Kiegészítő jellemzők
Anyag Műanyag
Terméktanúsítványok CE
Magasság 110 mm
Szélesség 110 mm
Mélység 90 mm
Környezet
IP védettségi szint IP54 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK10 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Relatív páratartalom 5…95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,000 cm
1. csomag szélessége 15,000 cm
1.csomag hossza 40,000 cm
1. csomag súlya 736,000 g