Schneider-Electric
 
EVP1PSS2 picture- Schneider-electric
EVP1PSS2
EVlink Parking T2 aljzat csapó fedéllel redőny nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EVlink
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Aljzat-kimenet típusa T2
Pólusok leírása 3P+N
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
Maximális betáp áram 32 A
Termékcsalád kompatibilitása EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVP2 szekrény
Kiegészítő jellemzők
Anyag Műanyag
Magasság 260 mm
Szélesség 110 mm
Mélység 80 mm
Nettó súly 1,34 kg
Szín Zöld
Környezet
IP védettségi szint IP54 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK10 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Relatív páratartalom 5…95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,0 cm
1. csomag szélessége 14,0 cm
1.csomag hossza 28,0 cm
1. csomag súlya 1,583 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,58 kg