|
|
|
EVP2CNS163C4
EVlink Wallbox csere beépíthető kábel T2 16A 3 fázis 4m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Töltőkábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Pólusok leírása
|
3P+N
|
[In] névleges áramerősség
|
16 A
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Földelő rendszer
|
TN kompatibilis
IT kompatibilis kiegészítő szigetelő transzformátorral a tápegységen
TT kompatibilis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
11 W 16 A
|
Aljzatszám
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
T2 jármű oldal ezüst bevonatú érintkezők
Csatlakozó nélkül töltőállomás oldal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás
|
Szabványok
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Hosszúság
|
4 m
|
Nettó súly
|
3,1 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15 cm
|
1. csomag szélessége
|
30 cm
|
1.csomag hossza
|
40 cm
|
1. csomag súlya
|
1,582 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|