|
|
|
EVP2FCG
EVlink parkolói töltő burkolat alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedő
|
Szerelési mód
|
Talajon álló
|
Aljzatszám
|
2
1
|
Anyag
|
Acél rozsdamentes bevonattal
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás
|
Magasság
|
1127 mm
|
Szélesség
|
413 mm
|
Mélység
|
109 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,500 cm
|
1.csomag hossza
|
116,000 cm
|
1. csomag súlya
|
20,500 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
119,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
179,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|