|
|
|
EVP2PBSSG1
EVlink vékony oszlop 1 db WALLBOX töltőhöz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vékony pólus
|
Szerelési mód
|
Talajon álló
|
Anyag
|
Alumínium ötvözet
|
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelési mód
|
Cink-foszfát
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás
EVlink EVlink Wallbox Plus EVH3 töltőállomás
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 töltőállomás
|
Termékkompatibilitás
|
1 x töltőállomás
|
Magasság
|
1208 mm
|
Szélesség
|
285 mm
|
Mélység
|
220 mm
|
Nettó súly
|
7,5 kg
|
Szín
|
Szürke (RAL 7016)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
23,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
37,000 cm
|
1.csomag hossza
|
146,000 cm
|
1. csomag súlya
|
9,900 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
88,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
150,000 cm
|
2. csomag súlya
|
120,000 kg