Schneider-Electric
 
EVP2PE2204R picture- Schneider-electric
EVP2PE2204R
EVlink Parking töltő (szekrény) 22KW 1XT2S RFID
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EVlink
Termék neve EVlink parking
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Készülék rövid neve EVP2
Termékcsalád kompatibilitása EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás
Pólusok leírása 3P+N esetén betápláló áramkör
1P+N esetén vezérlő áramkör
Szerelési mód Talajon álló
Falra szerelhető
Ajánlat típusa Szabványos
Névleges tápfeszültség 230 V AC 50/60 Hz vezérlő áramkör
380...415 V AC 50/60 Hz betápláló áramkör
Földelő rendszer IT
TT
TN
Töltőcsatlakozók száma 1
Csatlakozó típus Jobb oldal: T2 csapóajtóval / ezüst bevonatú érintkezők
Maximum supply current 32 A esetén T2 csapóajtóval
Maximális teljesítmény 22 kW esetén T2 csapóajtóval
Beléptetőrendszer Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 14443
Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 15693
Kiegészítő jellemzők
Vezérlés típusa 1 piros nyomógomb, funkció: stop
1 zöld világító nyomógomb, funkció: indítás/fedél nyitása
Helyi jelzés Törtésre: 1 LED (zöld) (villogás) mellett oldal
Elérhető: 1 LED (zöld) mellett elülső borítás
Fenntartott: 1 LED (narancs) mellett elülső borítás
Nem működik: 1 LED (piros) mellett elülső borítás
Webszerver Beágyazott
Ethernet szolgáltatás Konfigurálás webszerveren keresztül
Magasság 625 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 206 mm
Nettó súly 20 kg
Szín Szürke (RAL 7016)
Környezet
IP védettségi szint IP54 nem terhelt megfelel IEC 61851-1
IP54 terhelés alatt megfelel IEC 61851-1
IK védelmi fokozat IK10 töltőállomás megfelel IEC 61851-22
IK10 csatlakozóaljzat megfelel IEC 61851-22
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C megfelel IEC 61851-22
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Üzemi magasság 0...2000 m megfelel IEC 61851-22
Relatív páratartalom 0…95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,0 cm
1. csomag szélessége 50,0 cm
1.csomag hossza 70,0 cm
1. csomag súlya 19,5 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 50,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 47,5 kg