|
|
|
EVP2WCG
Evlink parkolói töltő fali burkolat alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedő
|
Szerelési mód
|
Falra szerelhető
|
Aljzatszám
|
1
2
|
Anyag
|
Acél rozsdamentes bevonattal
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás
|
Magasság
|
620 mm
|
Szélesség
|
413 mm
|
Mélység
|
175 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20 cm
|
1. csomag szélessége
|
44,5 cm
|
1.csomag hossza
|
69,5 cm
|
1. csomag súlya
|
7,451 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
80 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
108 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|