|
|
|
EVP3MM
4G cellular modem, EVlink
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
4G modem
|
Szín
|
Kék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking töltőállomás
EVlink EVlink Smart Wallbox töltőállomás
EVlink EVlink City töltőállomás
|
Készlet összeállítás
|
1 modem
1 biztosítóval nem rendelkező elektromos vezeték
1 rögzítő lemez(ek)
2 DIN sín rögzítő
2 csavar
Antenna (külön kell rendelni)
|
Átviteli ráta
|
150 Mbps letöltésre
50 Mbps feltöltésre
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
7...32 V DC
|
Szerelési mód
|
Rugós
Csavarozható
|
Integrált csatlakozási típus
|
Micro SIM (3FF) card slot 1.8 V vagy 3 V
RS232 - DE-9
RJ45 - 10/100BASE-T
|
Szélesség
|
76 mm
|
Magasság
|
29 mm
|
Mélység
|
106 mm
|
Nettó súly
|
0,231 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
15…93 % nem kondenzálódó
|
Terméktanúsítványok
|
RED
EN/IEC 60950-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,7 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
499,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,645 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
65,624 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|