Schneider-Electric
 
EZ9E108S2F picture- Schneider-electric
EZ9E108S2F
Easy9 - flush enclosure 8 modules - smoked door - with E/N term.blocks
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy9
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Szekrény típusa Moduláris szekrény
18 mm-es modulok száma soronként 8
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Süllyesztett
9 mm-es osztások 16
Összesen 18 mm-es modulok 8
A sín típusa DIN
A telepítés típusa Beltéri
Csatlakozóblokk funkció Föld / nulla
A sorkapcsok száma 2 föld / nulla (csavart) mellett 8 kimenők
Kábelbemenet Cső belépés
Mellső burkolat típusa Füstszínű
Ajtónyitási oldal Megfordítható (180 °)
Névleges áramerősség 63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 400 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
Szekrény anyaga Szekrény: önkioltó műanyag
Szélesség Külső: 208 mm
Magasság Külső: 222 mm
Mélység Külső: 92 mm
Szín Fehér (RAL 9003)
Nettó súly 650 g
Környezet
Szabványok IEC 60670-1-24
Tűzellenállási képesség 650 °C ( 180 min ) megfelel IEC 60695-2-12
IP védettségi szint IP40 megfelel MSZ EN 60529 (zárt állapot)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (nyíltan szerelt)
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Szennyezettségi fok 2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9 cm
1. csomag szélessége 21 cm
1.csomag hossza 22,5 cm
1. csomag súlya 546 g
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék