|
|
|
EZ9E118S2S
Easy9 - surface enclosure 18 modules - smoked door - with E/N term.blocks
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Szekrény típusa
|
Moduláris szekrény
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
18
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
9 mm-es osztások
|
36
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
18
|
A sín típusa
|
DIN
|
A telepítés típusa
|
Beltéri
|
Csatlakozóblokk funkció
|
Föld / nulla
|
A sorkapcsok száma
|
2 föld / nulla (csavart) mellett 17 kimenők
|
Kábelbemenet
|
Kikönnyítés kábel bevezetéséhez
|
Mellső burkolat típusa
|
Füstszínű
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (180 °)
|
Névleges áramerősség
|
63 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
400 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
Szekrény anyaga
|
Szekrény: önkioltó műanyag
|
Szélesség
|
Külső: 364 mm
|
Magasság
|
Külső: 221 mm
|
Mélység
|
Külső: 96 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Nettó súly
|
1060 g
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60670-1-24
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C ( 180 min ) megfelel IEC 60695-2-12
|
IP védettségi szint
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (zárt állapot)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (nyíltan szerelt)
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-15…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,1 cm
|
1.csomag hossza
|
36,4 cm
|
1. csomag súlya
|
985,5 g
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|