Schneider-Electric
 
EZAROTDS picture- Schneider-electric
EZAROTDS
Közvetlen rotációs hajtás EZC100-hoz f
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EZC250
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Tartozék / különálló alkatrész típusa Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú homloklap színe Fekete
Forgatófogantyú szerelési stílus Közvetlenül
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat 3 lakat maximum
Forgatófogantyú szerelési hely Mellső
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 11,1 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 382,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,363 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 120 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 130 kg