Schneider-Electric
 
EZASHT024DC picture- Schneider-electric
EZASHT024DC
Munkaáramú kioldó EZC100-hoz 24 V DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EasyPact
Termékválaszték EZC250
Készülék rövid neve redőnyös kijelző
Termék vagy alkatrész típusa Feszültségkioldó
Készülék alkalmazás Vezérlés
Feszültségkioltási típus Munkaáramú kioldó
Vezérlőkör feszültség 24 V DC
Termékcsalád kompatibilitása Easypact EasyPact MVS
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold 0,7 Un kioldás
Válaszidő 50 ms
Kiegészítő kapcsolat végpont Vezeték
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7 cm
1. csomag szélessége 2,5 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 52 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 8 cm
2. csomag szélessége 9 cm
2. csomag hossza 14 cm
2. csomag súlya 320 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 25
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 2,124 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months