|
|
|
EZASPDR3P
Fázisszéthúzók EZC100-hoz (3db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Spreader
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EZCV áramkör-megszakító
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Performance level
|
B
H
F
N
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
100 A
|
Csatlakozási távolság
|
35 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
7 cm
|
1. csomag súlya
|
50 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8 cm
|
2. csomag szélessége
|
9 cm
|
2. csomag hossza
|
14 cm
|
2. csomag súlya
|
320 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,455 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|