|
|
|
EZAUVR200AC
Feszültség csökökkenési kioldó EZC100-ho
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Termékválaszték
|
EZC250
|
Készülék rövid neve
|
MN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségkioldó
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Feszültségkioltási típus
|
Feszültséghiány-kioldás
|
Vezérlőkör feszültség
|
200...240 V AC 50/60 Hz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact MVS
|
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold
|
0,35...0,7 Un nyitás
0,85 Un zárul
|
Válaszidő
|
50 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
50,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|