|
|
|
EZAUX11
Segéd/hibajelző érintkező EZC100-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EZC250
|
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Készülék rövid neve
|
AL
AX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Egyes fogadás
Riasztás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EZCV áramkör-megszakító
|
Jelérzékelők összeállítása
|
2 NO/NC
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Szabvány
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
5 A
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-12: 3 A -250 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A -125 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A -24 Veff AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A -48 Veff AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 2 A -250 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 3 A -125 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 5 A -24 Veff AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 5 A -48 Veff AC 50/60 Hz
DC-12: 0,2 A -250 V DC
DC-12: 0,4 A -125 V DC
DC-12: 2,5 A -48 Veff DC
DC-12: 4 A -24 Veff DC
DC-15: 0,2 A -250 V DC
DC-15: 0,4 A -125 V DC
DC-15: 1 A -48 Veff DC
DC-15: 3 A -24 Veff DC
|
Minimális teljesítmény
|
10 mA -24 Veff
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Vezeték
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,54 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,11 cm
|
1.csomag hossza
|
8,38 cm
|
1. csomag súlya
|
0,06 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|