|
|
|
EZEROTE
Hosszabított rotációs hajtás EZC250-h f
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EZC400
EZCV250
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kibővített
|
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat
|
3 lakat maximum
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,2 cm
|
1.csomag hossza
|
36,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,006 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,517 kg