|
|
|
EZETSHD3PN
Védőtakaró 3P 68MM EZ250
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact MVS
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozási távolság
|
68 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
140,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,887 kg