|
|
|
EZEUVR200AC
Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 200-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Termékválaszték
|
EZCV250
EZC400
|
Készülék rövid neve
|
MN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségkioldó
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Feszültségkioltási típus
|
Feszültséghiány-kioldás
|
Vezérlőkör feszültség
|
200...240 V AC 50/60 Hz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact MVS
|
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold
|
0,35...0,7 Un nyitás
0,85 Un zárul
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,5 cm
|
1. csomag súlya
|
220,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,487 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|