|
|
|
GB2CD06
Hő-mágnes megszakító 1A 1P+N
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys GC
|
Készülék rövid neve
|
GB2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Hálózat típusa
|
Automatikus kalibráció
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel IEC 60947-2
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Megszakítási kapacitás
|
50 kA Icu -1150 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
1,5 kA Icu -24 Veff DC megfelel IEC 60947-2
1 kA Icu -48 Veff DC megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke
|
25 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 % -1150 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Mágneses kioldási áram
|
14 A
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rugós
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes
Függőleges
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
[In] névleges áram
|
1 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
277 V AC 60 Hz megfelel CSA C22.2 No 235
277 V AC 60 Hz megfelel UL 1077
48 Veff DC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-2
|
Teljesítmény veszteség pólusonként
|
2 W
|
Mechanikai tartósság
|
8000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
8000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,75…6 mm²tömör nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,75…4 mm²tömör nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
1,2 N.m mellett szállítás csatlakozó nélkül
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések: 230 MHz...1 GHZ megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések: 5 Gn, 5...150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
|
Mennyiség készletenként
|
6 darabos készlet
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
74 mm
|
Szélesség
|
15 mm
|
Mélység
|
67 mm
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
CSA C22.2 No 235
UL 1077
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
60,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
8,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
2. csomag hossza
|
10,0 cm
|
2. csomag súlya
|
384,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,918 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|