|
|
|
GBK1201003F
Lexium hajtóműillesztő készlet GBX hajtómű és Lexium szervomotorok közé
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Lexium 62
Lexium CAS
Lexium 32i
Lexium 62
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Illesztőprofil
|
Készülék rövid neve
|
GBK
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztő tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
BMI
MH3
SH3
BMH
BSH
ILM
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
For assembly motor and gearbox
|
Készlet tartalma
|
An adaptor plate
Csavarok és csapok szereléshez
A shaft end adaptor
|
Váltó külső átmérője
|
120 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Motor perem mérete
|
100 mm
|
Motorterek száma
|
2
3
1
|
Hosszúság
|
21,8 mm
|
Nettó súly
|
0,65 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
19,000 cm
|
1. csomag súlya
|
696,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
47,850 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|