|
|
|
GBX060005K
Lexium hajtómű, 60 mm, 5:1, Lexium szervomotorhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium CAS
Lexium ILS
Lexium 32i
Lexium 62
Lexium 32
Lexium ILA, ILE, ILS
Lexium 62
Lexium SD3
|
Sebességváltó típus
|
Egyenes fogak
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Bolygókerekes sebességváltó
|
Készülék rövid neve
|
GBX
|
Termékkompatibilitás
|
BMH (70 mm, 1 motorterek)
BMH (70 mm, 2 motorterek)
BMH (70 mm, 3 motorterek)
BSH (55 mm, 1 motorterek)
BSH (55 mm, 2 motorterek)
BSH (55 mm, 3 motorterek)
BSH (70 mm, 1 motorterek)
BSH (70 mm, 2 motorterek)
BSH (70 mm, 3 motorterek)
BRS3
ILA (57 mm, 1 motorterek)
ILA (57 mm, 2 motorterek)
ILS (57 mm, 1 motorterek)
ILS (57 mm, 2 motorterek)
ILS (57 mm, 3 motorterek)
BCH2 (60 mm, 1 motorterek)
BCH2 (60 mm, 2 motorterek)
SH3
MH3
ILM
|
Váltó külső átmérője
|
60 mm
|
Csökkentési arány
|
5:1
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum torsional backlash
|
10 szögperc
|
Csavarómerevség
|
2.3 N.m/arcmin
|
Burkolat színe
|
Fekete
|
Burkolat anyaga
|
Fekete eloxált alumínium
|
Tengely anyaga
|
C 45
|
További információ
|
Kenést nem igényel
|
Üzemidő órában
|
30000 óra -100 rpm -30 °C
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Hatásfok
|
96 %
|
Maximális radiális erő Fr
|
340 N -100 rpm, nyomóerő
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
450 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
|
Moment of inertia
|
0,078 kg.cm²
|
Állandó kimeneti nyomaték
|
40 N.m -100 rpm -30 °C
|
Maximális kimeneti nyomaték
|
64 N.m -100 rpm -30 °C
|
Nettó súly
|
0,9 kg
|
Input diameter
|
14,0 mm
|
Környezet
Zajszint
|
58 dB -1 m, terheletlen
|
IP védettségi szint
|
Tengely kimenet: IP54
|
Ambient temperature for operation
|
-25…90 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,800 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
830,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,652 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|