Felhasználási kategória
|
AC-8a
AC-7B
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
<= 250 V AC
|
Le névleges üzemi áram
|
40 A AC-7B
15 A AC-8a
|
Működési helyzet
|
30°/függőleges
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
220...240 V AC 50 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
40 A (at 50 °C) for betápláló áramkör
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
120 A at 400 V AC for betápláló áramkör conforming to IEC 61095
|
Névleges megszakítóképesség
|
120 A at 400 V for betápláló áramkör conforming to IEC 61095
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
320 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
100 A 40 °C - 30 s for betápláló áramkör
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
40 A gL at <= 440 V for betápláló áramkör
|
Átlagos impedancia
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for betápláló áramkör
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V megfelel IEC 61095
500 V megfelel VDE 0110, C csoport
|
Elektromos élettartam
|
AC-7B: 100000 ciklus
AC-8a: 100000 ciklus
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
3,2 W
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1
IEC 61095
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 25 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 16 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 16 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 4 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 25 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 6 mm²tömör nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 2 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Üzemidő
|
10...25 ms nyitás
10...30 ms zárul
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Üzemelési ráta
|
300 cikl/óra - <50 °C
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Kidobás: 0,2...0,75 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
53 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
6,5 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
2,1 W -50/60 Hz
|
IP védettségi szint
|
IP40 megfelel VDE 0106-1 (szabad levegőben)
IP20 megfelel VDE 0106-1
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési magasság
|
<= 3000 m
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 3 Gn, 5...300 Hz
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
3
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
62,5 mm
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Szín
|
Fehér
|