|
|
|
GK2AF01
Szerelőlap két eszköz felszereléséhez (35mm sín vagy csavarok)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys GV3
TeSys D mágneskapcsoló
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GK2AF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapter szerelőlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D09...D25
LC1K
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
135 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
24 mm
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,800 cm
|
1.csomag hossza
|
6,300 cm
|
1. csomag súlya
|
70,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,205 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
640
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
61,860 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|