|
|
|
GS1AW33
Fupact GS sorkapocs GS1-hez 3x100...160A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GS1AW
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szorítókapcsos csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV2 GS2JU kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
TeSys TeSys GV2 GS2L kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
TeSys TeSys GV2 GS2M kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact FuPacT GS GSB100 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact FuPacT GS GSC125 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact FuPacT GS GSD125 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact FuPacT GS GSD160 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact FuPacT GS GSB160 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Switch rated current
|
100 A
125 A
160 A
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,179 kg
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
118,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,720 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|