Schneider-Electric
 
GS2AE8 picture- Schneider-electric
GS2AE8
Fupact GS tengely hosszabbító 30...32A 5x5 320mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve GS2AF
Termék vagy alkatrész típusa Rúd hosszabbítás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Vezérlő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GV2 GS1E
TeSys TeSys GV2 GS2D
Fupact FuPacT GS GSB32
Fupact FuPacT GS GSC32
Switch rated current 30 A
32 A
Kiegészítő jellemzők
Hosszúság 320 mm
Tengelykeresztmetszet 5 x 5 mm
Nettó súly 0,125 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 5,600 cm
1.csomag hossza 36,800 cm
1. csomag súlya 116,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,348 kg