|
|
|
GS2AE82
Fupact GS tengely hosszabbító 30...32A 5x5 200mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GS2AF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rúd hosszabbítás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV2 GS1E
TeSys TeSys GV2 GS2D
Fupact FuPacT GS GSB32
Fupact FuPacT GS GSC32
|
Switch rated current
|
30 A
32 A
|
Kiegészítő jellemzők
Hosszúság
|
200 mm
|
Tengelykeresztmetszet
|
5 x 5 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
86,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,058 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|