|
|
|
GS2AH260
Fupact GS rotációs hajtás külső, jobb oldal 630...1250A IP65 piros
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys B
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GS2AHT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV2 GS2T
TeSys TeSys GV2 GS2V
TeSys TeSys GV2 GS2V
Fupact FuPacT GS GSB630
Fupact FuPacT GS GSD630
Fupact FuPacT GS GSB800
Fupact FuPacT GS GSD800
Fupact FuPacT GS GSB1250
Fupact FuPacT GS GSD1250
|
Működtetőfogantyú típusa
|
Külső jobb oldali
|
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Fogantyú homloklap színe
|
Sárga
|
Kiegészítő jellemzők
Handle positions
|
O-I
|
Forgatófogantyús lakat
|
O pozícióban zárható
|
Switch rated current
|
630 A
800 A
1250 A
|
Szabványok
|
IEC
|
Nettó súly
|
0,28 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
29,0 cm
|
1. csomag súlya
|
249,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,47 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|