|
|
|
GS2AH330
Vezérlőkar megszakító szakaszolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys B
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GS2AHT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV2 GS2JU
TeSys TeSys GV2 GS2L
TeSys TeSys GV2 GS2M
TeSys TeSys GV2 GS2P
TeSys TeSys GV2 GS2Q
TeSys TeSys GV2 GS2Q
|
Működtetőfogantyú típusa
|
Külső bal oldali
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Szürke
|
Kiegészítő jellemzők
Handle positions
|
O-I
|
Forgatófogantyús lakat
|
O pozícióban zárható
|
Switch rated current
|
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
|
Szabványok
|
IEC
|
Nettó súly
|
0,24 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
1.csomag hossza
|
17,500 cm
|
1. csomag súlya
|
390,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,313 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|