|
|
|
GV1G10
Burkolat fésűssínhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
FT
|
Készülék rövid neve
|
GV1K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőfólia
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
3 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
1,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
2. csomag hossza
|
5 cm
|
2. csomag súlya
|
18 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
250
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,061 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|