|
|
|
GV2AF4
Összekötő blokk GV2 és LAD31-re szerelt LC1D09..D38-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
FT
|
Készülék rövid neve
|
GV2AK
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kombinációs blokk
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys GV3
TeSys TeSys DF
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
LC1D09...D38
Illesztőlemez
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,016 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
18,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
234,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
140
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,750 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|