Schneider-Electric
 
GV2APN01 picture- Schneider-electric
GV2APN01
Forgatókar csomag IP54 fekete GV2P-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Készülék rövid neve GV2CP
Termék vagy alkatrész típusa Kézi forgatású mechanizmus
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Vezérlő tartozék
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú homloklap színe Szürke
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása GV2P
GV2L
Forgatófogantyús lakat Zár KIKAPCSOLT állapotban
Függőzár BE állásban
Forgatófogantyú szerelési stílus Kibővített
Reteszelési opciók leírása 1 ... 3 lakat
Hátfal/ajtó távolság 140…250 mm
Nettó súly 0,2 kg
Környezet
IP védettségi fok IP54
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 37,400 cm
1. csomag súlya 327,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,470 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 45,392 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months