|
|
|
GV2E01
Tömítés GV2-MC01-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 11, 2022
|
|
|
End of Standard Services ÁPR. 11, 2030
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőkészlet
|
Készülék rövid neve
|
GV2G
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
LE1GVMEK
|
Rögzítés
|
Elülső talapzat
Szekrény ajtó
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,012 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,500 cm
|
1. csomag súlya
|
19,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,800 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
199,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,423 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|