|
|
|
GV2G445
Fésűssín, 4db 45mm-es leágazás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
FT
|
Készülék rövid neve
|
GV2K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys Deca
TeSys GV3
TeSys K60
TeSys UA
|
Leágazódobozok száma
|
4
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
63 A
|
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Terminálon
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Hosszúság
|
179 mm
|
Nettó súly
|
0,077 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,500 cm
|
1.csomag hossza
|
18,000 cm
|
1. csomag súlya
|
78,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,930 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1920
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
165,460 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|