|
|
|
GV2K031
Elforgatva kioldó vészgomb fej
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
GV3
LE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gombafejes nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
GV2L
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
GV2MC
LE1GVMEK
GV2MP
|
Kezelő típusa
|
Reteszelés elfordítva kiold
|
Átmérő
|
40 mm
|
Tartozék
|
1 IP55 tömítőkészlet
|
Magasság
|
48 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Nettó súly
|
0,115 kg
|
Szín
|
Piros
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
137,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,267 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|