Schneider-Electric
 
GV2K04 picture- Schneider-electric
GV2K04
Lakatolható vészgomb fej, elforgatva kioldó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve GV3
LE
Termék vagy alkatrész típusa Gombafejes nyomógomb
Készülék rövid neve GV2L
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása GV2MP
LE1GVMEK
GV2MC
Kezelő típusa Reteszelés elfordítva kiold
Átmérő 40 mm
Reteszelési opciók leírása Lakat OFF helyzetben
Tartozék 1 IP55 tömítőkészlet
Magasság 48 mm
Szélesség 73 mm
Nettó súly 0,12 kg
Szín Piros
Környezet
IP védettségi fok IP55
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 7,500 cm
1. csomag súlya 140,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,450 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months