|
|
|
GV2MCK04
Tokozat GV2M-hez műanyag IP55
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Készülék rövid neve
|
GV2ME
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
GV2ME
|
Enclosure type
|
Falra szerelés
|
Tartozék
|
Gombafejű vészleállító nyomógomb
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő szerelési hely
|
Jobb
Bal
|
Magasság
|
147 mm
|
Szélesség
|
93 mm
|
Mélység
|
145,5 mm
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP55
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Terméktanúsítványok
|
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,500 cm
|
1.csomag hossza
|
16,500 cm
|
1. csomag súlya
|
396,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
19
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,168 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|